Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630251","name":"PSEN op4B-3-080","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-3-080
Product ID: 630251
GTIN:
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field
height 80 cm, supply voltage 24 V DC, 3 beams.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| ESPE 類型 | 4 |
| Sensor principle | Infrared |
| 防護高度 | 815 |
| 解析度防護等級 | 身體 |
| 操作範圍 (m) |
0.5
25 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
| Used wavelength range | 880 nm |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
| 環境溫度 |
-10
55 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-3 |
| 濕度等級 | 40°C 時 95% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
時報
| 反應時間 |
14
14 |
機械數據
| 連接類型 | M12 |
| 外殼材質上部 | 鋁 |
| 高度尺寸 | 952 |
| 寬度尺寸 | 35 |
| 深度尺寸 | 40 |
| 淨重 | 2500 |
| 毛重 | 3500 |
Optional accessories
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m