Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630251","name":"PSEN op4B-3-080","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-3-080
Número de producto: 630251
GTIN:
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field
height 80 cm, supply voltage 24 V DC, 3 beams.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Tipo de EPES | 4 |
| Principio de sensor | Infrarrojo |
| Altura del campo de protección | 815 |
| Resolución grado de protección | Cuerpo |
| Intervalo de servicio (m) |
0.5
25 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 880 nm |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-3 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 10 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Tiempo de reacción |
14
14 |
Datos mecanicos
| Tipo de conexión | M12 |
| Material carcasa superior | Aluminio |
| Dimensión de altura | 952 |
| Dimensión Ancho | 35 |
| Dimensión Profundidad | 40 |
| Peso neto | 2500 |
| Peso bruto | 3500 |
Accesorios Opcionales
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m