Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"777765","name":"PNOZ X8P 115VAC 3n/o 2n/c 2so","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
PNOZ X8P 115VAC 3n/o 2n/c 2so
Product ID: 777765
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without
detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/C, 2
semiconductor. Automatic/monitored start UB 115 V AC, width: 45 mm,
plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 115 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.
般數據
| Approval |
CCC
CE cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 115 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| AC 耗電量 | 6.5 VA |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
半導體輸出
| 電晶體輸出數量 | 2 |
| 公差外部電壓DC S/C | -20 %/+20 % |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 240 V |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 8 A |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 V |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 8 A |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 V |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 5 A |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 24 V |
| 安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G. P. |
| 安全接點:先導工作 | B300、R300 |
| 繼電器接點材料 | AgSnO2 |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | -10 - 55 °C |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 我/二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 外殼材質上部 | |
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 94 mm |
| 寬度尺寸 | 45 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 淨重 | 415 g |
| 毛重 | 425 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |