text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so

Product ID: 777434
GTIN: 4046548009682
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 110 V AC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控,回授迴路。 This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfill...  More

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 110 V AC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控,回授迴路。 This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 110  V
電源電壓類型 U1 AC  
AC 耗電量 6  VA
最大裝置斷路器 最大導體橫截面  
雙手裝置類型到
雙手裝置類型 III C  
輸入點數量 2  
電晶體輸出數量 2  
公差外部電壓DC S/C -15 %/+10 %  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  V
最大電流 AC1 安全控制器 5  A
電壓 DC1 安全控制器 24  V
最大電流 DC1 安全控制器 5  A
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  V
最大電流 AC15 安全控制器 2.5  A
電壓 DC13 安全控制器 24  V
安全接點:UL 處 AC 240 VAC G. P.  
安全接點:先導工作 C300、R300  
繼電器接點材料 AgSnO2  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -25 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 我/二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 插件  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 94  mm
寬度尺寸 45  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 370  g
毛重 380  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371821  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548009682  
體積 0.605  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optional accessories

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
備用的插入式螺絲端子,PU = 1 件 P3 和 1 件 P4。