text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so

제품 번호: 777434
GTIN: 4046548009682
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 110 V AC, 폭: 45mm, 플러그인 스크류 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동시성 모니터링, 피드백 루프. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditi...  추가 정보

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 110 V AC, 폭: 45mm, 플러그인 스크류 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동시성 모니터링, 피드백 루프. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

승인 CCC  
CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 110  V
공급 전압 유형 U1 AC  
전력 소모 AC 6  VA
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
양손 제어 장치 유형의 표준
양손 제어 장치 유형 III C  
입력 단자의 개수 2  
반도체 출력의 갯수 2  
외부 전압 공차 DC 반도체 -15 %/+10 %  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 5  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 5  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 2.5  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
안전 접점: UL에서 AC 240VAC G. P.  
안전 접점: Pilot Duty C300, R300  
릴레이 접점 재료 AgSnO2  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -25 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 94  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 370  g
총중량 380  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371821  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548009682  
용량 0.605  dm3
Harmonized System Code 85364900  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

선택적 액세서리

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P3 x 1피스 및 P4 x 1 피스.