text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
8 Products found
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
用於 PiBridge 以連接個別 IndustrialPI 模組的跨接。廣泛適用於所有 Industr ialPI 基礎與 擴充模組。

On request
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
用於自動化與 IIOT 任務的工業PI 4,基於 Raspberry Pi 電腦模組 4、四核心 Cortex-A72,具有 1.5 GHz、4 GB RAM 及 32 GB eMMC 快閃記憶體,介面:2 x USB 3.2 Gen 1 類型 A,2x RJ45 GBit 乙太網路,1 x RS485,1 x Micro USB 插座,1 x Micro HDMI 2.0a(4K),2 x PiBridge,作業系統:具備預先安裝 OpenSource Node-RED 軟體即時修補程式的 Raspberry Pi OS 調適版本 。

On request
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
用於自動化與 IIOT 任務的工業PI 4,基於 Raspberry Pi 電腦模組 4、Wifi、四核心 Cortex-A72,具有 1.5 GHz、8 GB RAM 及 32 GB eMMC 快閃記憶體,介面:2 x USB 3.2 Gen 1 類型 A,2x RJ45 GBit 乙太網路,1 x RS485,1 x Micro USB 插座,1 x Micro HDMI 2.0a(4K),2 x PiBridge,用於連接 外部 WLAN/BT 天線(2.4/5 GHz)的1x RP-SMA 插座,作業系統:具備預先安裝Op enSource Node-RED 軟體即時修補程式的 Raspberry Pi OS 調適版本 。

On request
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
用於工業PI 4 的擴充模組,14 個數位輸入,14 個 數位輸出,每個輸出最大電流:500 mA(high-side mode)、100 mA(push-pull mode)

On request
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
用於工業PI 4 的擴充模組,16 個數位輸入

On request
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
用於工業PI 4 的擴充模組,16 個數位輸出,每個輸出最大 電流:500 mA(high-side mode)、100 mA(push-pull mode)

On request
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
用於工業PI 4 的擴充模組,6 個輸入通道,2 個 輸出通道用於電流、電壓、RTD,輸出電壓範圍:±10 V、±11 V、±5 V、±5.5 V、0…10 V、0…11 V、0…5 V、0…5.5 V, 輸出電流範圍:0 … 20 mA、0 … 24 mA、4 … 20 mA

On request
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
用於Industrial PI 4的擴充模組、, 4個繼電器輸出 (N/O)、最大 電阻性負載:250VAC時為5A/30VDC時為5A、最大電感性負載:250VAC時為2A /30VDC時為2A。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use