關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"631141","name":"PSEN op4F-SL-14-021/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE 類型 | 4 |
Sensor principle | optical |
防護高度 | 210 mm |
解析度防護等級 | 手指 |
操作範圍 (m) | 0.2 - 6 m |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 850 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
環境溫度 | 0 - 55 °C |
濕度等級 | 15 ...95% |
Condensation permitted? | Not permitted |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 |
時報
反應時間 | 8 ms |
機械數據
電纜長度 | 0.2 m |
電纜絕緣 1 材質 | PVC |
Bend radius (when laying) K1 | 1 x Ø |
Bend radius, laid cascad.cable | 1 x Ø |
電纜最大長度 | 20 m |
外殼材質上部 | 鋁 |
材料端蓋 | Zamak |
材質前螢幕 | PMMA |
高度尺寸 | 210 mm |
寬度尺寸 | 15.4 mm |
深度尺寸 | 32.6 mm |
淨重 | 350 g |
毛重 | 950 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代碼 | 4046548086461 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272704 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002549 |
體積 | 0 |
可選的配件
PSEN op Mirror-165/1
630904
折射鏡 80 mm 寬,長度 165 cm。適用於 PSENopt 系列 < 165 cm 的所有
防護光柵。直接安裝到
機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架
,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架
「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op Mirror-120/1
630903
折射鏡 80 mm 寬,長度 120 cm。適用於 PSENopt 系列 < 120 cm 的所有
防護光柵。直接安裝到
機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架
,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架
「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op Mirror-090/1
630902
折射鏡 80 mm 寬,長度 90 cm。適用於 PSENopt 系列 < 90 cm 的所有
防護光柵。直接安裝到
機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架
,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架
「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op Mirror-060/1
630901
折射鏡 80 mm 寬,長度 60 cm。適用於 PSENopt 系列 < 60 cm 的所有
防護光柵。直接安裝到
機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架
,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架
「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。