text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op Mirror-060/1

Product ID: 630901
折射鏡 80 mm 寬,長度 60 cm。適用於 PSENopt 系列 < 60 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval -  
 
外殼材質 鋁  
高度尺寸 545  mm
寬度尺寸 89  mm
深度尺寸 95  mm
淨重 1800  g
毛重 2200  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27273605  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548068535  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
用於直接安裝的「PSEN op Mirror」系列的安裝支架。