關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
編碼層級符合 ISO 14119 | 高 |
分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
傳送器編碼 | 獨特編碼 |
Reset type | Power reset |
適合串聯連接 | 否 |
單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 1 |
入口
輸入點數量 | 2 |
輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
信號輸出的數量 | 1 |
電位隔離 S/C O | 否 |
S/C 輸出防短路 | 是 |
使用類別符合 EN 60947-1 | DC-13 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
EMC 符合標準 ... |
EN 55011:等級 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
|
UL 殼體類型 | 類型 1 |
時報
脈衝長度鎖定/解鎖請求 | 350 - 400 ms |
機械數據
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
可提供逃脫釋放 | 否 |
最大垂直偏移 | +/-3.0 mm |
繞 X 軸最大角度偏移 | +/-2.0 度 |
繞 Y 軸最大角度偏移 | +/-2.5 度 |
繞 Z 軸最大角度偏移 | +/-7.5 度 |
最大偏移關閉方向 | +/-2 mm |
類型 1 致動器 | PSEN ml 2.1 |
連接類型 | M12, 8-pin male |
Cable lines | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
產品材料 |
Zn
鋁 鍍鋅鋼 塑膠 不鏽鋼 |
高度尺寸 | 217.2 |
寬度尺寸 | 40 |
深度尺寸 | 40 |
淨重 | 1100 |
毛重 | 1450 |
轉發器
操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548081756 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272603 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002593 |
體積 | 0 |
可選的配件
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1.5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及
滑動門,包裝內容 = 2 個內六角螺絲 M5x16、1 個
安全螺絲含單向一字 M5x16
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 4.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN screw set bracket swinging door
570498
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及
扇形門用支架,包裝內容 = 2 個內六角
螺絲 M5x12、1 個安全螺絲含單向一字 M5x12
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 3.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 3.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 2.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 2.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
用於將 PSEN ml b 或 PSEN ml s 連接到 PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP 的 Y 轉接器,1 x 8-pin M12 母接頭,直式,2 x
5-pin M12 公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.25m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 0.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件。請確保盡可能
直接安裝此版本。採用訂購編號 570466 和
570467 的逃脫釋放裝置,彎折推拉纜線可降低功能性和
使用壽命。
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 0.75m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件。請確保盡可能
直接安裝此版本。採用訂購編號 570466 和
570467 的逃脫釋放裝置,彎折推拉纜線可降低功能性和
使用壽命。
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.5m,衛生設計 1,包裝內容 = 推拉纜線含
操作者元件及安裝配件
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
纜線,Y-轉接器,IP67,M12 母接頭(X3,感測器),黑色,
直式,8-pin,M12 公接頭(X1,評估裝置)上的 A 編碼,
黑色,直式,5-pin,A 編碼,PUR,0.2 m,4 × 0.25 mm²,黃色及
M12 公接頭(X2,評估裝置),黑色,直式,5-pin,A
編碼,PUR,PUR,0.2 m,4 × 0.25 mm²,黑色,用於連接
PSENmlock,僅適用於程序保護(無個人防護!)。
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m