text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
23 Products found
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力, 接點連鎖 1 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C,1 N/O, 電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 8-pin, 連鎖原理彈簧力,接點連鎖 1 N/C,接點 防護鎖定 2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點連鎖 1 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C,1 N/O, 電源電壓 24 V AC/DC。 ...

On request
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理通電解鎖(彈簧力) 接點連鎖 3 N/C,接點防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 8-pin, 連鎖原理磁力,接點連鎖 1 N/C,接點 防護鎖定 2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點連鎖 1 N/C,接點防護鎖定 3 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 5-pin, 連鎖原理磁力,接點連鎖 1 N/C,接點 防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力, 接點連鎖 1 N/C,接點防護鎖定 3 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 5-pin, 連鎖原理彈簧力,接點連鎖 1 N/C,接點 防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力, 接點連鎖 3 N/C,接點防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點聯鎖 2 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點連鎖 2 N/C,接點防護鎖定 2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力, 接點連鎖 2 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me5 AS
6L000001
用於安全門系統 PSEN me5 的標準致動器。致動半徑 R ≥ 800 mm

On request
PSEN me5 AF
6L000004
用於安全門系統 PSEN me5 的微調式致動器。致動半徑 R ≥ 400 mm。

On request
PSEN me5 AR
6L000003
用於安全門系統 PSEN me5 開關的半徑致動器,用於小型 轉板。致動半徑 R ≥ 150 mm。

On request
PSEN me5 AA
6L000002
用於安全門系統 PSEN me5 的彎角致動器。致動半徑 R ≥ 600 mm。

On request
PSEN me5 lid
6L000028
PSEN me5 的備用外蓋組,包含備用外蓋和 螺絲組

On request
PSEN me5 20mm extension
6L000006
用於安全門系統 PSEN me5 的逃脫釋放裝置的延伸套件 20 mm。

On request
PSEN me5 escape release
6L000005
用於安全門系統 PSEN me5 的逃脫釋放裝置。

On request
  • 1(current)
  • 2

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use