text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 244 產品
PSEN ml b 1.1 unit
570400
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和 致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23 m 纜線,單一連接 ...

根據要求
PSEN ml b 2.1 unit
570402
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,完全編碼型,具備安全開關和 致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23 m 纜線,單一連接 ...

根據要求
PSEN ml s 1.1 unit
570406
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和 致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,12-pin M12 公接頭, 0.23 m 纜線,串聯連接 ...

根據要求
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,完全編碼型,具備安全開關和 致動器,具備護罩鎖定,具備自動重置,12-pin M12 公接頭,0.23 m 纜線,串聯連接 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, 8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含 標準致動器 ...

根據要求
PSEN ml ba 1.1 unit
570424
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和 致動器,具備護罩鎖定,具備自動重置,8-pin M12 公接頭,0.23 m 纜線,單一連接 ...

根據要求
PSEN ml 2.1 actuator
570481
致動器,完全編碼型,用於安全護罩鎖定裝置 PSENmlock

根據要求
PSEN sl-1.0p 6.1/PSEN sl-1.0fm 1unit
570684
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 完全編碼,附加功能:用於 串接的擴充診斷功能,可能在其他致動器中教導(共 8 次),8-pin M12 接頭,4 個 LE ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 6.1/PSEN sl-0.5 1unit
570581
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,附加功能:用於 串接的擴充診斷功能,可能在其他致動器中教導(共 8 次),8-pin M12 接頭,4 個 LED ...

根據要求
PSENsg2c-5CCLLE switch
570837
第二代安全門系統,配備 安全防護鎖定的安全聯鎖,符合 EN 60947-5-3,用於最高 PL e 的應用。包含 5 個元件:1.內蓋。2. 內蓋。3.發光按鈕。4.發光按鈕。 5.緊急停止按鈕,供應範圍: 配備按鈕 的感測裝置,包含帶 ...

根據要求
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,IP67,包裝內容 = 1 個標準致動器

根據要求
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
安全門系統(傳收器技術)。編碼:完全編碼, 8-pin M12 接頭。

根據要求
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
安全門系統(傳收器技術)。編碼:唯一 編碼,8-pin M12 接頭。

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個 感測器無致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 的應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,IP67,包裝內容 = 1個標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, 8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個感測器無 致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:唯一, 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途