text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Kód materiálu: 506227
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, M8 kolíkový konektor, kulatý tvarM12 IP67, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSEN ix1 balení = 1 kus s M12-ovladačem, kódovaný.

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
ECOLAB  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ano  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  
Okolní teplota -25 - 70  °C
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +70 °C  
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Ovladač typ 1 PSEN ma1.3-08  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení M8, 8pol. samec  
Vedení kabelů Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 11  mm
Rozměr šířka 12  mm
Rozměr hloubka 59.1  mm
Čistá váha 30  g
Celková hmotnost 48  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067279  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,kódování A na zdířkový konektor M8, černý, rovný, 8pól., kódování A,PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², žlutý, interní propojení 1:1 pro všech 8 signálů, převodník pro připojení pro senzory PSEN.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m

Povinné provozní příslušenství

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m