關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"632022","name":"PSEN opII3H-s-30-045","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JV"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE 類型 | 3 |
Sensor principle | Infrared |
防護高度 | 450 mm |
解析度防護等級 | 手部 |
操作範圍 (m) | 0.2 - 18 m |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 850 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
環境溫度 | -25 - 60 °C |
濕度等級 | 50°C 時 95% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | IEC 61496-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
衝擊標準 1 用支架 | 進階支架套件 |
加速度衝擊符合標準 1 | 40g |
衝擊標準 2 用支架 | 進階支架套件 |
加速度衝擊符合標準 2 | 50g |
衝擊標準 3 用支架 | 旋轉安裝 |
防護等級,外殼 |
時報
反應時間 | 6.5 ms |
機械數據
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
電纜最大長度 | 50 m |
外殼材質 | 鋁 |
材料端蓋 | Zn |
材質前螢幕 | PC |
高度尺寸 | 454 mm |
寬度尺寸 | 35 mm |
深度尺寸 | 40 mm |
淨重 | 1415 g |
毛重 | 2750 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代碼 | 4046548076271 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272704 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002549 |
體積 | 0 |
調試的配件
可選的配件
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
套件包含
反射鏡長度 900 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-090」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 750 mm。
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
套件包含
反射鏡長度 600 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-060」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 450 mm。
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
套件包含
反射鏡長度 1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-120」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1050 mm。
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
套件包含
反射鏡長度 1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-195」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1800 mm。
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
套件包含
反射鏡長度 1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-165」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1500 mm。
PSEN opII protective column-195 Set
632509
套件包含用於
長度可達 1950 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-195」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-165 Set
632508
套件包含用於
長度可達 1650 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-165
632503
用於
長度可達 1650 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-120
632502
用於
長度可達 1200 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-090
632501
用於
長度可達 900 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-90」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-060
632500
用於
長度可達 600 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-60」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-120 Set
632507
套件包含用於
長度可達 1200 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-090 Set
632506
套件包含用於
長度可達 900 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-90」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免嚴強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-060 Set
632505
套件包含用於
長度可達 600 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-60」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-195
632504
用於
長度可達 1950 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-195」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII mirror column-090
632033
反射鏡長度
900 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-090」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 750 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-060
632032
反射鏡長度
600 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-060」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 450 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII 可調式底座是用於「PSEN opII
反射鏡柱」的選購配件,可提供額外保護避免嚴重的機械
撞擊。反射鏡柱也可進行調整,以適應不均勻的
品質。
PSEN opII mirror column-195
632036
反射鏡長度
1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-195」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1800 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-165
632035
反射鏡長度
1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-165」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1500 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-120
632034
反射鏡長度
1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-120」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1050 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置),黑色,直式,5-pin,M12
母接頭(X2,發射器)上的 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼和 M12
母接頭(X3,接收器),黑色,直式,5-pin,A 編碼,
PUR,0.15 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於將
用於 PSENopt II 的發射器和接收器連接到 M12 埠(2FDI)。