關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"632511","name":"PSEN opII Y Junction M12-M12/M12","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
實際產品可能有所不同
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
產品料號: 632511
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置),黑色,直式,5-pin,M12
母接頭(X2,發射器)上的 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼和 M12
母接頭(X3,接收器),黑色,直式,5-pin,A 編碼,
PUR,0.15 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於將
用於 PSENopt II 的發射器和接收器連接到 M12 埠(2FDI... 更多內容
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),黑色,直式,5-pin,M12 母接頭(X2,發射器)上的 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,接收器),黑色,直式,5-pin,A 編碼, PUR,0.15 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於將 用於 PSENopt II 的發射器和接收器連接到 M12 埠(2FDI)。
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 2 A |
一般導體電阻 K1 | 78 Ohm/km |
特定接觸電阻 K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
環境數據
環境溫度 | -25 - 80 °C |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
機械數據
接頭類型1 | 5-pin M12 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接頭類型 2 | 5-pin M12 母接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
接頭類型 3 | 5-pin M12 公接頭 |
接頭類型 3 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 3 | A coded |
材質螺紋環接頭 1 | GD-鋅、鎳 |
材質螺紋環接頭 2 | GD-鋅、鎳 |
材質螺紋環接頭 3 | GD-鋅、鎳 |
外殼材質接頭 3 | TPU,UL 94 HB |
接觸表面材料 1 | CuZn,Ni b/Au 0.2 鍍鋅 |
接觸表面材料 2 | CuZn,Ni b/Au 0.2 鍍鋅 |
接觸表面材料 3 | CuZn,Ni b / Au 0.2 鍍鋅 |
密封材料 | FPM |
針腳材質 | 銅鋅 |
插座材質 | 銅鋅 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
纜線類型 K1 | Li9Y11Y |
電纜長度 | 0.15 m |
彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 | TPU / TPE-U |
Bend radius (when laying) K1 | 6 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 6.2 mm |
導體截面 | 0.25 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 24 |
鉸合 K1 | 8 核心圓形填料 |
屏蔽 K1 | 否 |
接頭數量 | 8 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20549 |
接頭 1 用認證 | UL 94 |
接頭 2 用認證 | UL 94 |
接頭 3 用認證 | UL 94 |
無毒 | 是 |
耐燃性 | cULus 20549 |
扭矩聯鎖螺絲 | 0.6 Nm |
淨重 | 42 g |
毛重 | 42 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 帶領 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代碼 | 4046548095951 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272791 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC003015 |
體積 | 0 |