text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
  • 3
98 Products found
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,2 個發光 按鈕(每個 1 NO),編碼型,配備自動重置, 用於從左側進入的安全開關,12-pin M12 公接頭,向下出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,2 個發光 按鈕(每個 1 NO),編碼型,配備自動重置, 用於從右側進入的安全開關,12-pin M12 公接頭,向下出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,2 個發光 按鈕(每個 1 NO),編碼型,配備自動重置, 用於前側進入的安全開關,12-pin M12 公接頭,向下出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,2 個發光 按鈕(每個 1 NO),完全編碼型,配備自動重置, 用於從左側進入的安全開關,12-pin M12 公接頭,向下出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,2 個發光 按鈕(每個 1 NO),完全編碼型,配備自動重置, 用於從右側進入的安全開關,12-pin M12 公接頭,向下出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,2 個發光 按鈕(每個 1 NO),完全編碼型,配備自動重置, 用於前側進入的安全開關,12-pin M12 公接頭,向下出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件, 2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止按鈕(2 NC + 1 NO), 編碼型,配備自動重置,用於 從左側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下 出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件, 2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止按鈕(2 NC + 1 NO), 編碼型,配備自動重置,用於 從右側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下 出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件, 2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止按鈕(2 NC + 1 NO), 編碼型,配備自動重置,用於 前側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下 出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件, 2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止按鈕(2 NC + 1 NO), 完全編碼型,配備自動重置,用於 從左側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下 出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件, 2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止按鈕(2 NC + 1 NO), 完全編碼型,配備自動重置,用於 從右側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下 出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件, 2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止按鈕(2 NC + 1 NO), 完全編碼型,配備自動重置,用於 前側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下 出線,單一連接

On request
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,1 個發光 按鈕,1 個不發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止 按鈕(2 NC + 1 NO),編碼型,配備自動重置, 用於從左側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下出線,串聯連接

On request
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,1 個發光 按鈕,1 個不發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止 按鈕(2 NC + 1 NO),編碼型,配備自動重置, 用於從右側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下出線,串聯連接

On request
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,1 個發光 按鈕,1 個不發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止 按鈕(2 NC + 1 NO),編碼型,配備自動重置, 用於前側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下出線,串聯連接

On request
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,1 個發光 按鈕,1 個不發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止 按鈕(2 NC + 1 NO),完全編碼型,配備自動重置, 用於從左側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下出線,串聯連接

On request
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,1 個發光 按鈕,1 個不發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止 按鈕(2 NC + 1 NO),完全編碼型,配備自動重置, 用於從右側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下出線,串聯連接

On request
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,1 個發光 按鈕,1 個不發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止 按鈕(2 NC + 1 NO),完全編碼型,配備自動重置, 用於前側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下出線,串聯連接

On request
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

On request
PSEN sg2c-3LPE unit
570800
GTIN: 4046548079715
第二代安全門系統,配備 安全防護鎖定的安全聯鎖,符合 EN 60947-5-3,用於最高 PL e 的應用。包含 3 個元件:1.用於啟用安全門的發光按鈕 。2.用於存取和 釋放安全門的按鈕。3.緊急停止按鈕。供應範圍 : 配備按鈕的感測裝置,包含帶有顏色外蓋和 逃脫釋放拉桿,以及用於右或 左鉸鏈門的致動器。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

On request
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use