text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN op4F-SL-14-036/1

產品料號: 631143
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 360 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE 類型 4  
Sensor principle optical  
防護高度 360  mm
解析度防護等級 手指  
操作範圍 (m) 0.2 - 6  m
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 850 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 0 - 55  °C
濕度等級 15 ...95%  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
反應時間 9  ms
電纜長度 0.2  m
電纜絕緣 1 材質 PVC  
Bend radius (when laying) K1 1 x Ø  
Bend radius, laid cascad.cable 1 x Ø  
電纜最大長度 20  m
外殼材質上部 鋁  
材料端蓋 Zamak  
材質前螢幕 PMMA  
高度尺寸 360  mm
寬度尺寸 15.4  mm
深度尺寸 32.6  mm
淨重 550  g
毛重 1150  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN代碼 4046548086485  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272704  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002549  
體積 0  
 

可選的配件

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
折射鏡 80 mm 寬,長度 165 cm。適用於 PSENopt 系列 < 165 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
折射鏡 80 mm 寬,長度 120 cm。適用於 PSENopt 系列 < 120 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
折射鏡 80 mm 寬,長度 90 cm。適用於 PSENopt 系列 < 90 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
用於檢查功能的測試棒,直徑 14 mm,手指保護。
PSEN op Mirror-060/1
PSEN op Mirror-060/1 630901
折射鏡 80 mm 寬,長度 60 cm。適用於 PSENopt 系列 < 60 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
配件 PSENopt slim,互連 串聯 PSENopt slim 的多個光防護件的可串接纜線,纜線長度:1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
配件 PSENopt slim,互連 串聯 PSENopt slim 的多個光防護件的可串接纜線,纜線長度:0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
配件 PSENopt slim,互連 串聯 PSENopt slim 的多個光防護件的可串接纜線,纜線長度:0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
用於 PSENopt SL 系列防護光柵的O 型安裝套件。 側向附接到型材。PU = 4 個安裝支架
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
用於 PSENopt SL 系列防護光柵的L 型安裝套件。 側向附接到型材。PU = 2 個安裝支架
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
用於 PSENopt SL 系列防護光柵的C 型安裝套件。 側向附接到型材。PU = 2 個安裝支架