text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
18 Products found
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,塑料外殼,2xNC+2xNO 接點,最大300 N 彈簧力。

On request
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,金屬外殼,2xNC+2xNO 接點,最大300 N 彈簧力。

On request
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,塑料外殼,2xNC+2xNO 接點,最大175 N 彈簧力。

On request
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,金屬外殼,2xNC+2xNO 接點,最大175 N 彈簧力。

On request
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
用於最大 300 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。

On request
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
用於最大 175 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。

On request
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
偏轉滑輪 75 mm 直徑。

On request
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
滑輪組,可旋轉。

On request
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
用於繩索拉動開關 PSEN rs 的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。50 m 滾筒。

On request
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
用於繩索拉動開關 PSEN 繩索的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。100 m 滾筒。

On request
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
拉繩開關含重置按鈕,直式頭,塑膠外殼,<54/>2 NC 和 2 NO接點,最大300 N彈簧力

On request
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,直式頭,塑膠外殼,<74/>2 NC 和 2NO 接點,最大300 N彈簧力

On request
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
GTIN: 4046548104929
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,直式頭,金屬外殼,<34/>2 NC 和 2NO 接點,最大300 N彈簧力

On request
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
GTIN: 4046548104936
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,左彎角頭,<93/>金屬外殼,2 NC 和 2NO 接點,最大300 N彈簧力

On request
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
GTIN: 4046548104943
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,右彎角頭,<113/>金屬外殼,2 NC 和2 NO 接點,最大300 N彈簧力

On request
PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
用於 PSENrope mini 的螺旋扣,M6x60

On request
PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
用於 PSENrope mini 的護線嵌環,半徑 4

On request
PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
用於 PSENrope mini 的鉗索器

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use