Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
輕量型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力,
屏蔽功能,超控,EDM,依據 EN ISO61496-3 重新啟動應用,
垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP),
透過可交換式記憶體模塊進行快速交換;3.0 m
安全區域;最多 2 個安全區域並行啟用,最多 2
個警告區域並行啟用,最多 10 個可編程區域組。
On request
輕量型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力,
屏蔽功能,超控,EDM,依據 EN ISO61496-3 重新啟動應用,
垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP),
透過可交換式記憶體模塊進行快速交換;5.5 m
安全區域;最多 2 個安全區域並行啟用,最多 2
個警告區域並行啟用,最多 10 個可程式區域組。
On request
Slave 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力,
垂直應用,參考標記,透過
可交換式記憶體模塊進行快速交換;3.0 m 安全區域;透過 PSENscan M
裝置:最多 2 個安全區域平行啟用,最多 2 個警告區域平行
啟用,最多 10 個可程式區域組合,測量資料輸出(UDP),屏蔽,
覆寫,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用。
On request
Master 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力,
屏蔽,覆寫,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用,
垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP),
透過可交換式記憶體模塊進行快速交換;5.5 m
安全區域;最多 2 個安全區域平行啟用,最多 2 個警告區域
平行啟用,最多 10 個可程式區域組合。
On request
Slave 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力,
垂直應用,參考標記,透過
可交換式記憶體模塊進行快速交換;5.5 m 安全區域;透過 PSENscan M
裝置:最多 2 個安全區域平行啟用,最多 2 個警告區域平行
啟用,最多 10 個可程式區域組合,測量資料輸出(UDP),屏蔽,
覆寫,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用。
On request
Master 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力,
屏蔽,覆寫,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用,
垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP),
透過可交換式記憶體模塊進行快速交換;3.0 m
安全區域;最多 2 個安全區域平行啟用,最多 2 個警告區域
平行啟用,最多 10 個可程式區域組合。
On request
搭載PROFIsafe的PROFINET IO DEVICE、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm
偵測能力、屏蔽功能、部分屏蔽功能、改為手控、EDM、
根據EN ISO 61496-3的重新啟動應用、垂直應用、最大15個
動態參考標記、量測資料輸出(UDP)、
底部的可交換式記憶體模組實現快速更換、
可更換式視窗、ROS & C++介面可用、5.5 m安全區塊、
最大8個平行安全/警告區塊、延伸
連接選項(I/O)、70組可配置區塊集。
On request
搭載PROFIsafe的PROFINET IO DEVICE、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm
偵測能力、屏蔽功能、部分屏蔽功能、改為手控、EDM、
根據EN ISO 61496-3的重新啟動應用、垂直應用、最大15個
動態參考標記、量測資料輸出(UDP)、後方的可交換式記憶體模組實現快速更換、
可更換式視窗、ROS & C++介面可用、5.5m安全區塊、最大8個平行安全/警告區塊、延伸
連接選項(I/O)、70組可配置區塊集。
On request
Master – 型號,最多可串接 3 個從屬掃描器,30 mm、40
mm、50 mm、70 mm、150 mm 偵測能力,屏蔽功能,部分屏蔽功能,
超控,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用,
垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP),
快速更換,可交換式記憶體模塊,視窗更換,ROS
& C++ 介面可用,-10°C…+50°C,5.5 m 安全區域,
擴充連接選項(I/O),可設置3 個安全區域同時監控,3
個警告區域同時監控,70 個可配置區域組。
On request
MasterEncoder 型號,最多可串接 3 個從屬掃描器,
最多 4 個編碼器輸入,30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm
偵測能力,屏蔽功能,部分屏蔽功能,超控,EDM,
依據 EN ISO 61496-3 重新啟動,垂直應用,
參考標記,測量資料輸出(UDP),快速更換,可交換式
記憶體模塊,視窗更換,ROS & C++ 介面可用,
-10°C…+50°C,5.5 m 安全區域,擴充
連接選項(I/O),編碼器輸入,可設置3 個安全區域
同時監控,3 個警告區域同時監控,70 個可配置區域組。
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer