text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
5 Produkte gefunden
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Auslaufartikel

PMIvisu,診斷與人機介面,7 吋,解析度 800 x 480 畫素, 電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s, 1 個 USB host 3.0,2 個 USB host 2.0,1 個 HDMI 連接埠,1 個 VGA連接埠, 電容緩衝即時時脈,12 ...30 V DC,23 W,作業系統 Windows 10 IOT,PASvisu Runtime 已安裝並授權,預先安裝 軟體:PMI v8 Assistant,PASvisu 伺服器與用戶端,PVIS OPC 伺服器 UA,PSS 4000 韌體(OPC 伺服器 UA)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Auf Anfrage
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Auslaufartikel

PMIvisu,診斷與人機介面,12.1 吋,解析度 1280 x 800 畫素 ,電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s,1 個 USB host 3.0,2 個 USB host 2.0,1 個 HDMI 連接埠,1 個 VGA 連接埠, 電容緩衝即時時脈,12 ...30 V DC,29.2 W,作業系統 Windows 10 IOT,PASvisu Runtime 已安裝並授權,預先安裝 軟體:PMI v8 Assistant,PASvisu 伺服器與用戶端,PVIS OPC 伺服器 UA,PSS 4000 韌體(OPC 伺服器 UA)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Auf Anfrage
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Auslaufartikel

PMIvisu,診斷與人機介面,15.6 吋,解析度 1920 x1080 畫素 ,電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s,1 個 USB host 3.0,2 個 USB host 2.0,1 個 HDMI 連接埠,1 個 VGA 連接埠, 電容緩衝即時時脈,12 ...30 V DC,38.5 W,作業系統 Windows 10 IOT,PASvisu Runtime 已安裝並授權,預先安裝 軟體:PMI v8 Assistant,PASvisu 伺服器與用戶端,PVIS OPC 伺服器 UA,PSS 4000 韌體(OPC 伺服器 UA)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Auf Anfrage
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu,診斷與人機介面,4,3 吋,解析度 480 x 272 畫素, 電容式觸控螢幕,TFT,RAM 512 MB,快閃記憶體 2 GB,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB host 2.0,電容緩衝即時時脈,24 V DC,4W, 經濟版本,OS Linux,PASvisu Runtime 已安裝並授權, 預先安裝軟體:Pilz 圖像顯示軟體 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Auf Anfrage
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu,診斷與人機介面,7 吋,解析度 800 x 600 畫素, 電容式觸控螢幕,TFT,RAM 512 MB,快閃記憶體 2 GB,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB host 2.0,電容緩衝即時時脈,24 V DC,6W, 經濟版本,OS Linux,PASvisu Runtime 已安裝並授權, 預先安裝軟體:Pilz 圖像顯示軟體 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen