text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
  • 3
331 Products found
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線 接線,手動/自動啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:12.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線 接線,手動/自動啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:12.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止 、安全門。

On request
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線 接線無接點間短路偵測,手動/自動啟動, 輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道 接線無接點間短路偵測,手動/自動啟動, 輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 防護光柵。

On request
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、防護光柵。

On request
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、防護光柵。

On request
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、防護光柵。PU = 10 件。

On request
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,PU = 10 件。

On request
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、防護光柵。

On request
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、塗層版本。

On request
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 240 V AC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子, 監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 安全光柵,符合 EN 50156-1 的熔爐。

On request
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子, 監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,符合 EN 50156-1 的熔爐。

On request
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子, 監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 24 V DC, 寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、安全光柵。

On request
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線含/無跨接點短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E- STOP 緊急停止、安全門、安全光柵。

On request
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 24 V DC, 寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、安全光柵。

On request
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use