關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23
m 纜線,單一連接 ...
根據要求
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,完全編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23
m 纜線,單一連接 ...
根據要求
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,12-pin M12 公接頭,
0.23 m 纜線,串聯連接 ...
根據要求
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
根據要求
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,完全編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備自動重置,12-pin M12
公接頭,0.23 m 纜線,串聯連接 ...
根據要求
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...
根據要求
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m,
1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,有
LED, 圓形 M30 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有
致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭,
方形設計,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU =
1 個感測器有致動器。
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
方形設計,IP67,開關距離 6 mm,高度設計 13 mm,PU =
1 個感測器有致動器。 ...
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價