比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

541011
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
感測原理: 應答器Transponder
編碼類型: 編碼式
OSSD 輸出數量: 2
輸入點數量: 2
連接類型: 5m Kabel
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
DC 耗電量: 1.0 W
確實啟動距離: 8.0 mm
確實釋放距離: 20.0 mm
防護等級,外殼: IP6K9K
寬度尺寸: 26.0 mm
高度尺寸: 37.0 mm
深度尺寸: 18.0 mm
毛重: 275 g
淨重: 215 g
環境溫度: -25 - 70 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待