比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN op4H-A-30-030/1

631020
PSEN op4H-A-30-030/1
Safety light curtain type 4, PL e Hand protection (resolution 30 mm), protected field height 300 mm. Features: Muting, blanking, cascading, no dead zones, opt. Programming via software PSENopt Configurator. UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pol., receiver: Blanking 12-pol., muting 12-pol./5-pol. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver blanking: 631056, receiver muting: 631057.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV
感測原理: 光學式
光軸數目: 16
防護高度: 300 mm
操作範圍 (m): 0,2 - 20,0
反應時間: 13.00 ms
OSSD 輸出數量: 2
屏蔽:
遮蔽光軸:
串接:
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
防護等級,外殼: IP65
應用符合: EN 61496-1, IEC 61496-2
安全裝置的解析度: 30 mm
寬度尺寸: 35.0 mm
高度尺寸: 306.3 mm
深度尺寸: 40.8 mm
毛重: 2100 g
淨重: 700 g
環境溫度: 0 - 50 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待