比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PMIcontrol - 技術特色

操作員終端機PMI 6 Control具備軟體PLC,以及精密的診斷和圖像顯示概念。效能強大的1.3 GHz處理器能確保在複雜的應用環境下,也能提供高速處理效能有三種不同的顯示器尺寸可供您選擇。

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PMI 638 Control

PMIcontrol - Control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

配件 比較 下載

PMI 612 Control

PMIcontrol control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

比較 下載

PMI 607 Control

PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

比較 下載

PMI 612 primo

PMIprimo motion control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

比較 下載

PMI 638 primo

PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

配件 比較 下載

PMI 607 primo

PMIprimo - Motion control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw