text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 38 產品
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸出, 0.5 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋。 ...

根據要求
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋。 ...

根據要求
PSSu E F AI U
312265
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,- - 10.24 – 10.23 V,雙極,差分輸入,解析度 13 Bit。 ...

根據要求
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,1 個輸入, 1 個測試脈衝輸出 0.25 A,1 個輸出,2 A,雙極,防短路, 防過載,無反饋。 ...

根據要求
PSSu E F 4DI
312200
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸入, 2 個測試脈衝輸出 0.25 A。

根據要求
PSSu E F BSW
312230
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送 週邊設備供電 24 V DC 8 A,週邊設備供電的饋送 C 導軌故障安全 區塊切換。

根據要求
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 繼電器接點,8 A,N/O,無電位。

根據要求
PSSu E F AI I
312260
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,0 - 25.59 mA,雙極,差分輸入,解析度 12 Bit。

根據要求
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,1 個輸入, 1 個測試脈衝輸出 0.25 A,1 個輸出,2 A,雙極,防短路, 防過載,無反饋,用於較高環境要求。 ...

根據要求
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸出, 0.5 A,單極,正切換,防短路,防過載, 無反饋,用於較高環境要求。 ...

根據要求
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,0 - 25.59 mA,雙極,差動輸入,解析度 12 Bit,用於較高 環境要求。 ...

根據要求
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,- - 10.24 - 10.23 V,雙極,差動輸入,解析度 13 Bit,用於較高 環境要求。 ...

根據要求
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送 週邊設備供電 24 V DC 8 A,週邊設備供電的饋送 C 導軌故障安全 區塊切換,用於較高環境要求。

根據要求
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸入, 2 個測試脈衝輸出 0.25 A,用於較高環境要求。

根據要求
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正切換,防短路,防過載, 無反饋,用於較高環境要求。 ...

根據要求
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 繼電器接點,8 A,N/O,無電位,用於較高 環境要求。 ...

根據要求
PSSu E F INC
312280
PSSu,電子模組,故障安全,計數器,2 個操作模式, 可配置,1 個輸入,遞增編碼器,差動信號 RS422, 解析度 32 Bit。 ...

根據要求
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu,電子模組,故障安全,計數器,1 個輸入,絕對編碼器 SSI 編碼器,差動信號 RS422,解析度 32 Bit,7 個傳輸速率,62.6 - 1500 kHz。 ...

根據要求
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu,電子模組,被動,類比輸入與輸出,1 個輸入, 電流範圍 0 - 0.6 A,單極,參考接地,2 個輸出,0 - 20 mA, 單極,參考接地,縮放 1:100 和 1:200。 ...

根據要求
PSSu E F AI I-R
315260
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,0 - 25.59 mA,雙極,差動輸入,解析度 12 Bit, 無電位,用於鐵路應用。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途