比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

可程式安全系統 PNOZmulti 基礎主模組 - 技術特色

基礎主模組具備 20 個數位輸入、4 個電晶體輸出及 2 個繼電器輸出。所有類型皆有配備 ETH 介面可選,並符合 PL e (EN ISO 13849-1) 和 SIL CL 3 (IEC 62061)。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ m1p base unit

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

配件 比較 下載

PNOZ m1p base unit coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

配件 比較 下載

PNOZ m0p base unit not expandable

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

配件 比較 下載

PNOZ m2p base module press function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

配件 比較 下載

PNOZ m3p base unit burner function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

配件 比較 下載

PNOZ m1p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe.

配件 比較 下載

PNOZ m3p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, communication interface.

配件 比較 下載

PNOZ m0p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

配件 比較 下載

PNOZ m2p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

配件 比較 下載

PNOZ m1p ETH coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw