比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t

774193
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
應用選項: 瞬間 E-STOP 監控, 極限開關, 光電裝置 mon.類型 2 含 t/p, 光電裝置 mon.類型 2 w/o t/p, 光電裝置 mon.類型 4, 安全閘門監控, 安全延遲啟動不供電計時器, 延遲 E-STOP 監控
操作模式: 單通道, 自動重設, 雙通道, 跨接點短路偵測, 啟動測試, 受監控的手動重設, 無跨接點短路偵測, 自我測試, 編程延遲啟動不供電, 配備 AND 輸入, 具備 OR 輸入
產品標準: EN 60947-5-1
標準: DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子類型: 螺絲式端子
端子型式: 插入
安全接點數量: 4
即時安全接點數: 1 ST
延遲安全輸出數量: 1 ST
測試脈衝輸出數量: 2
時間選擇: 0.00 s, 0.15 s, 0.50 s, 1.00 s, 10.00 s, 2.00 s, 3.00 s, 5.00 s, 7.00 s
停止類別: 0/1
D13I 最大電流: 4.0 A
AC15 最大電流: 3.0 A
寬度尺寸: 45.0 mm
高度尺寸: 94.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 300 g
淨重: 280 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待