text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
26 Products found
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 2 個SC 類型的輔助輸出,內部 AND 邏輯連接, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度 22.5 mm,插入式 彈簧端子,多個裝置的連接,E-STOP 緊急停止和 安全門監控器,評測裝置安全感測器。

On request
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件螺絲式端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件螺絲式端子,幾個裝置之間的連接 ,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、回授迴路。

On request
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子, 多個裝置之間的連接,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,(PSEN 2.1p/2.2p),輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接, 安全門監控器。

On request
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,(PSEN 2.1p/2.2p),輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插件螺絲式端子,幾個裝置之間的連接, 安全門,回授迴路。

On request
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,(PSEN 2.1p/2.2p),輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接, 安全門監控器,用於安全感測器的評測裝置。

On request
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,延遲自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件螺絲式端子, 幾個裝置之間的連接,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 回授迴路。

On request
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 2 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,用於多個裝置的 內部 AND 邏輯連接,E-STOP 緊急停止和安全門監控器, 評測裝置安全感測器。

On request
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,4 N/O,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接 ,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
安全繼電器(獨立),UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接,用於 監控 2 個單光束安全光柵。

On request
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 2 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,用於多個裝置的 內部 AND 邏輯連接,E-STOP 緊急停止和安全門監控器。

On request
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,4 N/O,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接 ,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件彈簧式端子,幾個 裝置之間的連接,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、回授迴路。

On request
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件彈簧式端子,監控 E-STOP 緊急停止 、安全門。

On request
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
GTIN: 4046548008913
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,延遲自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件彈簧式端子,幾個裝置之間的連接 ,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、回授迴路。

On request
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
GTIN: 4046548008869
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,安全門監控器。

On request
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
GTIN: 4046548008852
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,安全門監控器。

On request
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
GTIN: 4046548055917
安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,多個裝置之間的連接,用於監控 2 個單光束安全光柵。

On request
  • 1(current)
  • 2

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use