text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

Номер артикула: 751177
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блокконтактов для расширения компонентов управления защитного реле, монтаж д...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блокконтактов для расширения компонентов управления защитного реле, монтаж дополнительных блоков контактов предусмотренсправа.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Количество полупроводниковых в 0  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U. (аналог. полярн.)  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 100  mm
Размер по ширине 17.5  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 170  g
Вес брутто 185  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548052534  
Объем 0.360  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma , на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1, X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.