text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 15 產品
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, 支援 SDD,IP67,4 個致動方向,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器 ...

根據要求
PSEN cs6.1 1actuator
542180
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動 ...

根據要求
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器, 最大。8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
用於安全開關 PSEN cs6.11 M12 的 RFiD 致動器,IP67,適用於 配備 M12 連接的開關,PU = 1 件,磁性栓鎖。

根據要求
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器, 最大。8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
用於安全開關 PSEN cs6.1 M12 的 RFiD 致動器,IP67,適用於 配備 M12 連接的開關,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs6.11n 1switch
542163
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,公接頭 M12/5- pin,適用於安全等級高達 SIL 3 或 PL e 的應用,IP67,類型操作距離 (方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編 ...

根據要求
PSEN cs6.11n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542113
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,公接頭 M12/5- pin,適用於安全等級高達 SIL 3 或 PL e 的應用,IP67,類型操作距離 (方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編 ...

根據要求
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無 螺絲旋上選項,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有 螺絲旋上選項,PU = 1 件。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途