關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
用於安全開關 PSEN cs5.13 M12 EX 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1
件,ATEX 認證。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs6.11 M12 的 RFiD 致動器,IP67,適用於
配備 M12 連接的開關,PU = 1 件,磁性栓鎖。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs5.1 M12 的 RFiD 致動器,IP67,適用於
配備 M12 連接的開關,PU = 1 件。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs6.1 M12 的 RFiD 致動器,IP67,適用於
配備 M12 連接的開關,PU = 1 件。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs5.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs5.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價