text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 39 產品
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,公接頭 M12 5- pin,適用於安全等級高達 SIL 3 或 PL e 的應用,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致 ...

根據要求
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有 致動器。 ...

根據要求
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有 致動器。 ...

根據要求
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 支援 SDD,IP67,4 個致動方向,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
編碼型安全開關 PSENcode,具備安全開關和 致動器,ATEX 認證,8-pin M12 公接頭,串聯連接, 長型設計,包含用於固定 1 個 M12 插件接頭 的 1 對纜線/M12/夾子 ...

根據要求
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關,ATEX 認證。 ...

根據要求
PSEN cs5.1 1actuator
542080
用於安全開關 PSEN cs5.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, 支援 SDD,IP67,4 個致動方向,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs5.1p 1switch
542050
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit
542200
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有 致動器。 ...

根據要求
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, 支援 SDD,IP67,4 個致動方向,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器 ...

根據要求
PSEN cs6.1 1actuator
542180
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動 ...

根據要求
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器, 最大。8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關,磁性栓鎖。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途