text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op Mirror-060/1

Numero dell'articolo: 630901
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 60 cm. Installabile intutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 60 cm. Per il montaggiodiretto sulla macchina sono necessarie inoltre le ...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 60 cm. Installabile intutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 60 cm. Per il montaggiodiretto sulla macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.

Omologazione -  
 
Materiale custodia Alluminio  
Altezza 545  mm
Larghezza 89  mm
Profondità 95  mm
Peso netto 1800  g
Peso lordo 2200  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273605  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548068535  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Staffa di montaggio per la serie “PSEN op Mirror” per il montaggiodiretto.