text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 7 產品
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop 啟用,由 E-STOP 緊急停止按鈕組成,可以 啟用/停用閃爍功能,無標誌且無 E-STOP 緊急停止符號,有具符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的脫落保護的接點模塊,並在有 M12/5-pin ...

根據要求
PIT es Set10u-5c PCB
400460
PITestop 啟用,由 E-STOP 緊急停止按鈕組成,可以 啟用/停用閃爍功能,無標誌且無 E-STOP 緊急停止符號,有具符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的脫落保護的接點模塊,並有 LED 安全模組PC ...

根據要求
PIT es10u
400540
PITestop 啟用,E-STOP 緊急停止按鈕可符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5無標誌且 無 E-STOP 緊急停止符號啟用/停用, 透過轉動或逆時針釋放,安裝直徑:22.3 mm,IP65。 ...

根據要求
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
400464
PITestop 啟用,由 E-STOP 緊急停止按鈕組成,可以 啟用/停用閃爍功能,無標誌且無 E-STOP 緊急停止符號,有具符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的脫落保護的接點模塊,並在有 M12/5-pin ...

根據要求
PIT EF LED 1 PCB
400342
PITestop,PIT es10u 用電路板 LED 安全模組。

根據要求
PIT es Set10u-5ns AIDA
400462
PITestop 啟用,由 E-STOP 緊急停止按鈕組成,可以 啟用/停用閃爍功能,無標誌且無 E-STOP 緊急停止符號,有具符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的脫落保護的接點模塊,並在有 M12/5-pin ...

根據要求
PIT es Set10u-5ns
400461
PITestop 啟用,由 E-STOP 緊急停止按鈕組成,可以 啟用/停用閃爍功能,無標誌且無 E-STOP 緊急停止符號,有具符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的脫落保護的接點模塊,並在有 M12/5-pin ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途