text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 34 產品
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,有 彈簧端子。

根據要求
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
400520
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,包含有:有接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕,2 N/C,端子(螺絲式)。 ...

根據要求
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
400511
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕構成,2 N/C,1 N/O 端子(螺絲式)。

根據要求
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
400510
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕構成,2 N/C,端子(螺絲式)。

根據要求
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
400521
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,包含有:有接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕,2 N/C,1 N/O,端子 (螺絲式)。 ...

根據要求
PIT es Set1s-1
400430
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,1 N/C,端子 (螺絲式)。 ...

根據要求
PIT es Set1s-1c
400431
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,1 N/C,有 彈簧端子。

根據要求
PIT es Set3s-5ns
400454
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由發光有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及接點模塊構成 ,2 N/C,有 M12 連接 5-pin。 ...

根據要求
PIT es Set1s-6 s
400452
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及 帶監控的接點模塊構成,2 N/C,1 個信號接點,1 N/O,端子(螺絲式)。 ...

根據要求
PIT es Set1s-5
400432
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,端子 (螺絲式)。 ...

根據要求
PIT es Set1s-5ns
400453
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及接點模塊構成,2 N/C,有 M12 連接 5-pin。 ...

根據要求
PIT es Set6u-5nr
400455
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊含薄型表面安裝外殼,用於導軌安裝的非 模組化套件,由小型 E-STOP 緊急停止按鈕 以及接點模塊構成,2 N/C,有 M12 連接 5-pin。 ...

根據要求
PIT es Set5s-5c
400439
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由含 保護環和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,有 彈簧端子。

根據要求
PIT es Set5s-5 s
400450
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由小型有 E-STOP緊急停止符號和標誌和保護環的 E-STOP 緊急停止按鈕以及帶監控的 接點模塊構成,2 N/C,端子(螺絲式)。 ...

根據要求
PIT es Set7u-5c
400442
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由 E-STOP 緊急停止按鈕(用於 衛生區域)以及有監控的接點模塊構成,2 N/C,有 彈簧式端子。

根據要求
PIT es Set5s-5
400438
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由含 保護環和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,端子 (螺絲式)。 ...

根據要求
PIT es Set6u-5 cr
400451
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊含薄型表面安裝外殼,導軌安裝用非 模組化組,由小型 E-STOP 緊急停止按鈕 以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,有彈簧端子。 ...

根據要求
PIT es Set3s-5
400436
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由 發光有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,端子 (螺絲式)。 ...

根據要求
PIT es Set3s-5 s
400449
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由發光有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及 帶監控的接點模塊構成,2 N/C,端子(螺絲式)。 ...

根據要求
PIT es Set1s-5 s
400447
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及帶 監控的接點模塊構成,2 N/C,端子(螺絲式)。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途