text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN opII3B-s-170-060

Product ID: 632101
安全防護光柵,類型 3,PL d,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE 類型 3  
Sensor principle Infrared  
防護高度 600  
解析度防護等級 身體  
操作範圍 (m) 0.2  
15  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 850 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 -25 - 60  °C
濕度等級 50°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... IEC 61496-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
衝擊標準 1 用支架 進階支架套件  
加速度衝擊符合標準 1 40g  
衝擊標準 2 用支架 進階支架套件  
加速度衝擊符合標準 2 50g  
衝擊標準 3 用支架 旋轉安裝  
防護等級,外殼 IP65  
反應時間 5.2  
5.2  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
電纜最大長度 50  
外殼材質 鋁  
材料端蓋 Zn  
材質前螢幕 PC  
高度尺寸 604  mm
寬度尺寸 35  mm
深度尺寸 40  mm
淨重 1815  g
毛重 3100  g
 
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272704  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548090031  
體積 16.280  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
套件包含用於 長度可達 1800 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-195 」、 固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護 防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
套件包含用於 長度可達 1500 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165 」、 固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護 防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
套件包含 反射鏡長度 900 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-090」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 750 mm。
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
用於 長度可達 1500 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165」。 保護防護光柵避免強烈的 機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
用於 長度可達 1050 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120」。 保護防護光柵避免強烈的 機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
用於 長度可達 750 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-90」。保 護防護光柵避免強烈的 機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
套件包含用於 長度可達 1050 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120 」、 固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護 防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
套件包含用於 長度可達 750 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-90」 、 固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護 防護光柵避免嚴強烈的機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
套件包含 反射鏡長度 1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-120」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1050 mm。
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
用於 長度可達 1800 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-195」。 保護防護光柵避免強烈的 機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
套件包含 反射鏡長度 1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-195」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1800 mm。
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
反射鏡長度 900 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-090」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用, 保護範圍長度可達 750 mm。反射鏡柱是由 保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
套件包含 反射鏡長度 1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-165」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1500 mm。
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
用於固定 PSEN optII 系列的防護光柵的安裝套件。
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII 可調式底座是用於「PSEN opII 反射鏡柱」的選購配件,可提供額外保護避免嚴重的機械 撞擊。反射鏡柱也可進行調整,以適應不均勻的 品質。
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
用於防護光柵系列 PSEN opt II 的雷射對準輔助裝置。
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
反射鏡長度 1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-195」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用, 保護範圍長度可達 1800 mm。反射鏡柱是由 保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
反射鏡長度 1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-165」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用, 保護範圍長度可達 1500 mm。反射鏡柱是由 保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
反射鏡長度 1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-120」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用, 保護範圍長度可達 1050 mm。反射鏡柱是由 保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
套件包含用於 PSENopII 反射鏡柱或 PSEN opII 可調式底座的 3 個固定螺絲。
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
具有 3 個自由度的擴充安裝套件,用於固定 防護光柵系列 PSEN optII 的三個部分。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
用於將配件安裝到 PSEN opII 防護光柵或保護柱的型材的一字螺帽。最小包裝內容 4 件。
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
具有 3 個自由度的擴充安裝套件,用於固定 防護光柵系列 PSEN optII 的兩個部分。
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),黑色,直式,5-pin,M12 母接頭(X2,發射器)上的 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,接收器),黑色,直式,5-pin,A 編碼, PUR,0.15 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於將 用於 PSENopt II 的發射器和接收器連接到 M12 埠(2FDI)。
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m