text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 32 產品
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml bracket sliding door
570492
滑動門用安裝支架

根據要求
PSEN ml mounting plate
570490
40mm 標準輪廓用安裝支架

根據要求
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 3.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 4.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml door handle sliding door
570495
滑動門用把手單元

根據要求
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
扇形門用把手單元,高度 70mm

根據要求
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 3.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 2.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml escape release
570460
用於安全門系統 PSENmlock 的逃脫釋放裝置;包裝內容 = 逃脫釋放裝置及安裝配件

根據要求
PSEN screw set bracket sliding door
570499
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及 滑動門,包裝內容 = 2 個內六角螺絲 M5x16、1 個 安全螺絲含單向一字 M5x16

根據要求
PSEN ml escape release extension
570462
逃脫釋放裝置用擴充件,25 mm 擴充元件, 不鏽鋼

根據要求
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
用於覆蓋延伸件的外蓋套筒。PU = 2 個延伸套筒(每個的長度為 25 mm)。

根據要求
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
黑色把手含 PSENmlock DHM 用黃色握把插件。

根據要求
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
用於對準小型安全門用 PSENmlock 致動器的轉接器:半徑 300-500mm。包裝內容= 1 個轉接器

根據要求
PSEN ml actuator center ring
570485
PSENmlock 致動器用準心環。特別適用於 小型安全門。包裝內容 = 1 個準心環

根據要求
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM 安裝擋板,滑門所需。PU = 2 個安裝轉板。

根據要求
PSEN ml DHM handle red
6O000011
黑色把手含 PSENmlock DHM 用紅色握把插件「逃脫釋放把手」。

根據要求
PSEN ml mounting plate angled
570476
PSENmlock 用安裝支架,匹配 40 mm 標準輪廓

根據要求
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
把手模組用安裝底板,當安裝底板 570490 用於 開關 PSEN ml 時。

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途