text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

Product ID: 750103
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 防護光柵。

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 2.5  
輸入點數量 2  
電晶體輸出數量 1  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  
最大電流 AC1 安全控制器 6  
電壓 DC1 安全控制器 24  
最大電流 DC1 安全控制器 6  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  
最大電流 AC15 安全控制器 5  
電壓 DC13 安全控制器 24  
安全接點:UL 處 AC 240 VAC G.U.(相同極性)  
繼電器接點材料 AgCuNi  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 我/二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 插件  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 98  mm
寬度尺寸 17.5  mm
深度尺寸 120  mm
淨重 140  g
毛重 150  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
6c  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025682  
體積 0.240  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
線端套管 PNOZsigma 或 PNOZsigma 擴充,PU = 10 件。
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X1、X2、 X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
用於 PNOZ sigma 的配件,脈衝伸展,用於負電壓。
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
用於 PNOZ sigma 的配件,脈衝伸展,用於正電壓。