text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

Номер артикула: 750103
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2.5  
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 1  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U. (аналог. полярн.)  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 98  mm
Размер по ширине 17.5  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 140  g
Вес брутто 150  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
6c  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025682  
Объем 0.240  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для отрицательногонапряжения.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для положительногонапряжения.