text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 105 產品
USB Memory 512MB
779213
USB 記憶體,512 MB,用於 PNOZ m B1,基礎主模組 PNOZmulti 2。

根據要求
KOP-XE
774639
PNOZplus、PNOZpower、PNOZmulti 耦合接頭,替代需要。

根據要求
PNOZ MSI6P ADAPTER ELAU 9/9 4 m
773873
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,4 m,用於 ELAU。

根據要求
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
彈簧端子,用於 PNOZ mm0.xp 上的現場總線 Fieldbus 模組,1 組。

根據要求
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
插入式螺絲端子,PNOZ mm0.xp 上的現場總線 Fieldbus 模組,1 組。

根據要求
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
插入式螺絲端子,PNOZ mm0.xp 上的現場總線 Fieldbus 模組,10 組。

根據要求
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
彈簧端子,用於 PNOZ mm0.xp 上的現場總線 Fieldbus 模組,10 組。

根據要求
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
基礎主模組 PNOZmulti 左側線端套管, 黃色/黑色(10 件)。

根據要求
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P 轉接器 ELAU PACDrive3 2.5 m,用於 ELAU PACDrive3 上的 速度監控的轉接器電纜。

根據要求
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P 轉接器 ELAU PACDrive3 1.5 m,用於 ELAU PACDrive3 上的 速度監控的轉接器電纜。

根據要求
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
用於連接 基礎主模組 PNOZmulti 左側模組的接頭,黃色/黑色(10 件)。

根據要求
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
783541
彈簧端子,PNOZ mml2p,10 組。

根據要求
Spring terminals PNOZ mml2p
783540
彈簧端子,PNOZ mml2p,1 組。

根據要求
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
彈簧端子,PNOZ mmc2p,PNOZ mml1p,10 組。

根據要求
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
彈簧端子,PNOZ mmc2p,PNOZ mml1p,1 組。

根據要求
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
插入式螺絲端子,PNOZ mmc2p,PNOZ mml1p,1 組。

根據要求
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
插入式螺絲端子,PNOZ mmc2p,PNOZ mml1p,10 組。

根據要求
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
793541
插入式螺絲端子,PNOZ mml2p,10 組。

根據要求
Screw terminals PNOZ mml2p
793540
插入式螺絲端子,PNOZ mml2p,1 組。

根據要求
PNOZmulti accessory package
779126
配件套件,插入式彈簧端子 PNOZmulticlassic 和 PNOZmulti 晶片卡 32 kB 組,PU = 1 件。

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途