Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PSEN sl-0.5p 4.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi, benzersiz kodlanmış, elektromanyetik koruma kilitli, emniyet siviçi ve aktüatör (serbest hareketli) ile, süreç koruması için koruma kilidi, koruma kilidinden bağımsız emniyet çıkışları, 500 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 erkek konektör, seri bağlantı Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | benzersiz kodlanmış |
| Seri bağlantı için uygun | evet |
| ünite tipi | Birim |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 4.8 |
| Giriş sayısı | 3 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
| Holding force magnet on | 500 |
| Maks. dikey ofset | 5 mm |
| Maks. açısal ofset | 2,5 deg |
| Tip 1 aktüatör | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
| Bağlantı tipi | M12, 8-pin male |
| Cable lines | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Tespit plakası malzemesi | Nikel kaplamalı çelik |
| Taban plakası malzemesi | Koroz day, sert anotlanmış |
| Malzeme aktüatör | Koroz day, sert anotlanmış |
| Yükseklik boyutu | 122 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 44 |
| Net agirlik | 940 |
| Brüt ağırlık | 980 |
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548078909 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar