Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSEN sl-0.5p 4.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Blocco di sicurezza PSENslock, completamente codificato univoco, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(free- moving), blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | Dispositivo univoco |
| Collegamento in serie idoneo | Sì |
| versione dispositivo | Unità |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 4.8 |
| Numero di ingressi | 3 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
| Forza di tenuta magnete ON | 500 |
| Offset altezza max | 5 mm |
| Offset angolare max | 2,5 deg |
| Attuatore Tipo 1 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
| Tipo di collegamento | M12, 8pol. male |
| Condutture cavi | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Mater. piastra ancoraggio | Acciaio nichelato |
| Mater. piastra di fondo | Anticorodal, anodizzaz. dura |
| Materiale attuatore | Anticorodal, anodizzaz. dura |
| Altezza | 122 |
| Larghezza | 45 |
| Profondità | 44 |
| Peso netto | 940 |
| Peso lordo | 980 |
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548078909 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali