text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mli1p 1,5m screw

Ürün numarası: 773897
GTIN: 4046548058109
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı, geçmeli vidalı terminaller, 1,5 m.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval cULus Listed  
 
Connector type 1 5-pin female connector  
Konnektör tipi 2 5 pimli dişi konnektör  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Kalay kaplı  
Soketlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Kablo uzunluğu 1.5  
Renkli kablo yalıtımı 1 Gri  
Gövde rengi Siyah RAL 9011  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Ekranlama K1 evet  
İletken sayısı 5  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Konektör onayları 2 UL94 V-0  
Yükseklik boyutu 22.6  
Genislik boyutu 17.5  
Derinlik boyutu 11.6  
Net agirlik 53  
Brüt ağırlık 67  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548058109  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr