Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773897","name":"PNOZ mli1p 1,5m screw","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ mli1p 1,5m screw
Número do produto: 773897
GTIN: 4046548058109
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de parafuso conectáveis, 1,5 m.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector encaixe, 5 polos |
| Tipo do conector 2 | Conect. encaixe 5 polos |
| Superfícies contato material 1 | zincado |
| Material das buchas | Liga de Cu |
| Comprimento do cabo | 1.5 |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | cinza |
| Cor da caixa | preto RAL 9011 |
| Capacidade de reboque cabo 1 | não |
| Blindagem K1 | sim |
| Número de condutores | 5 |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
| Dimensão altura | 22.6 |
| Dimensão de profundidade | 11.6 |
| Dimensão de profundidade | 17.5 |
| Peso líquido | 53 |
| Peso bruto | 67 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060313 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548058109 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |