text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ m2p base module press function

Ürün numarası: 773120
GTIN: 4046548013146
Yapılandırılabilir PNOZmulti Classic emniyetli küçük kontrolörler, temelünite, genişletilebilir, pres işlevli, ser. Arabirim RS232, 20 emniyetli dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkış, 2 emniyetli röle çıkışı. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternati...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Yapılandırılabilir PNOZmulti Classic emniyetli küçük kontrolörler, temelünite, genişletilebilir, pres işlevli, ser. Arabirim RS232, 20 emniyetli dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkış, 2 emniyetli röle çıkışı. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
U1'in amacı Sistem beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
U2'in amacı SC çıkışları beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı
U2 potansiyel yalıtım Evet  
Sayısal girişlerin adedi 20  
20  
Maks. canlı giriş sayısı U_B <= 26.4 V : 20  
U_B > 26.4 V : 15  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Hayır  
Yariiletken cikislarin sayisi 4  
S/C O potansiyel yalıtımı Evet  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Yardımcı çıkış sayısı 1  
Galv. yal. n/emniyetli SC O Evet  
K. dev. prot. n/emn. S/C O Evet  
1 n/emn. S/C O'da sin. sev. UB - 0,5 A'da 0,5 VDC  
Test puls çıkışlarının adedi 4  
Röle çıkışlar adedi 2  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Pot. yalıtım rölesi çıkışları Evet  
Kaskat çıkış sayısı 1  
Galv. yal. bas. yrd. S/C O Hayır  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Aradaki potansiyel yalıtım 1 SC çıkışı ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Emniyetli ayırma  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 RL çıkışı ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Emniyetli ayırma  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yay yüklü terminal  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 16 AWG  
Sıkıştırm. kon.süz il. es. AWG 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 94  
Genislik boyutu 135  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 499  
Brüt ağırlık 519  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242207  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013146  
Cilt 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
USB arayüzünü RS232'de uygulamak için adaptör.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Bir iş istasyonunda tam sürümü kullanmak için PNOZmulti Configurator yazılımı temel lisansı, tam işlevselliği etkinleştirmek için lisans anahtarı.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 32 kB.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
PNOZmulti Classic temel üniteler için 1 set yaylı terminal.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 set geçmeli vidalı terminal, PNOZmulti Classic temel üniteler.

Opsiyonel aksesuarlar

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
PNOZmulti Configurator kullanıcı lisansı, ek iş istasyonun kullanmak için tam sürüm, tam fonksiyonelliği etkinleştirmek için lisans anahtarı, yalnızca temel lisansı genişletmekiçin geçerli. Dikkat: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz .
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
PNOZmulti Configurator sınırlı lisansı, PNOZmulti m0p ve mm0p ile sınırlı tam sürüm, iş istasyonunda kullanmak için, m0p ve mm0p'de tam fonksiyonelliği etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz .
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
PNOZmulti Configurator yazılımının tam sürümünün mevcut temel lisansının sürüm numarasını yükseltmek için lisans yükseltme, tam işlevselliği etkinleştirmek için lisans anahtarı.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
PNOZmulti Configurator yükseltme lisansı, mevcut kullanıcı lisansının sürüm numarasını yükseltmek için, tam fonksiyonelliği etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz .
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
PNOZmulti Configurator temel servis lisansı, servis sürümünü iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz .
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
PNOZmulti Configurator kullanıcı servis lisansı, servis sürümünü ek iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
PNOZmulti Configurator sınırlı servis lisansı, PNOZmulti m0p ve mm0p ile sınırlı servis sürümünü kullanmak için, iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
PNOZmulti Configurator yükseltme servis lisansı, mevcut temel servislisansının sürüm numarasını yükseltmek için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
PNOZmulti Configurator yükseltme servis lisansı, mevcut kullanıcı servislisansının sürüm numarasını yükseltmek için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Çantadaki aksesuar paketi aşağıdakilerden oluşur: Çipli kart 32 kB,sealPNOZmulti m1p, PU = 10 parça, çipli kart okuyucu, PNOZmulti programlama kablosu, PNOZmulti sistem kılavuzu.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
PNOZmulti sonlandırıcı.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti çipli kart, 10 parça set, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti yonga kartı, 10 parça set, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için çipli kart okuyucu.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Çipli kart braketi, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Çipli kart etiketi, PNOZmulti küçük kontrolörleri, 12 parça.