Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"631158","name":"PSEN op4F-SL-14-108/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op4F-SL-14-108/1
Ürün numarası: 631158
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e parmak koruması (çözünürlük
14 mm), korunan alan yüksekliği 1080 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince
tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü,... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 1080 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE tipi | 4 |
Sensor principle | optical |
Korunan alanın yüksekliği | 1080 mm |
Çözünürlük koruma türü | Parmak |
Çalışma aralığı (m) | 0.2 - 6 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
Used wavelength range | 850 nm |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 55 °C |
Nem oranı | 15 ... 95% |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Zamanlar
Tepki süresi | 16 ms |
Mekanik Veri
Kablo uzunluğu | 0.2 m |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PVC |
Bend radius (when laying) K1 | 1 x Ø |
Bend radius, laid cascad.cable | 1 x Ø |
Maksimum kablo uzunluğu | 20 m |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
Malzeme uç kapaklar | Zamak |
Malzeme ön ekran | PMMA |
Yükseklik boyutu | 1080 mm |
Genislik boyutu | 15.4 mm |
Derinlik boyutu | 32.6 mm |
Net agirlik | 1300 g |
Brüt ağırlık | 2250 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kodu | 4046548086393 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272704 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002549 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN op Mirror-165/1
630904
165 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt
serisi <165 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan
kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri
gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu
Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.
PSEN op Mirror-120/1
630903
120 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt
serisi <120 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan
kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri
gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu
Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op SL cascading 1m
631185
PSENopt ince aksesuarları, PSENopt ince serisinin birkaç ışık korumasını
bağlamak için basamaklı kablo, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
PSENopt ince aksesuarları, PSENopt ince serisinin birkaç ışık korumasını
bağlamak için basamaklı kablo, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
PSENopt ince aksesuarları, PSENopt ince serisinin birkaç ışık korumasını
bağlamak için basamaklı kablo, kablo uzunluğu: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op SL Bracket O
631182
O formunda PSENopt SL serisi ışık korumaları için montaj kiti.
Profile yanal bağlantı. PU = 4 montaj braketi
PSEN op SL Bracket L
631181
L formunda PSENopt SL serisi ışık korumaları için montaj kiti.
Profile yanal bağlantı. PU = 2 montaj braketi
PSEN op SL Bracket C
631180
C formunda PSENopt SL serisi ışık korumaları için montaj kiti.
Profile yanal bağlantı. PU = 2 montaj braketi