Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"631184","name":"PSEN op SL cascading 0,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op SL cascading 0,5m
Ürün numarası: 631184
PSENopt ince aksesuarları, PSENopt ince serisinin birkaç ışık korumasını
bağlamak için basamaklı kablo, kablo uzunluğu: 0,5 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Mekanik Veri
Connector type 1 | 5-pin system connector |
Konnektör tipi 2 | 5 pimli M12 dişi konnektör |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Kablo uzunluğu | 0.5 m |
Bend radius (when laying) K1 | 1 x Ø |
Net agirlik | 65 g |
Brüt ağırlık | 70 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kodu | 4046548086423 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272791 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
Cilt | 0 |