text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op2H-SL-24-045/1

Ürün numarası: 631102
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 450 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, ver...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 450 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE tipi 2  
Sensor principle optical  
Korunan alanın yüksekliği 450  mm
Çözünürlük koruma türü El  
Çalışma aralığı (m) 0.2 - 6  m
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 850 nm  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı 0 - 55  °C
Nem oranı 15 ... 95%  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza  
Tepki süresi 9  ms
Kablo uzunluğu 0.2  m
Kablo yalıtım malzemesi 1 PVC  
Bend radius (when laying) K1 1 x Ø  
Bend radius, laid cascad.cable 1 x Ø  
Maksimum kablo uzunluğu 20  m
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum  
Malzeme uç kapaklar Zamak  
Malzeme ön ekran PMMA  
Yükseklik boyutu 450  mm
Genislik boyutu 15.4  mm
Derinlik boyutu 32.6  mm
Net agirlik 650  g
Brüt ağırlık 1350  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN kodu 4046548086737  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272704  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002549  
Cilt 0  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
165 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt serisi <165 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
120 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt serisi <120 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
90 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt serisi <90 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op Mirror-060/1
PSEN op Mirror-060/1 630901
60 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt serisi <60 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
PSEN op SL Testpiece F 24 mm 631186
24 mm çapında test çubuğu, el koruması
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
PSENopt ince aksesuarları, PSENopt ince serisinin birkaç ışık korumasını bağlamak için basamaklı kablo, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
PSENopt ince aksesuarları, PSENopt ince serisinin birkaç ışık korumasını bağlamak için basamaklı kablo, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
PSENopt ince aksesuarları, PSENopt ince serisinin birkaç ışık korumasını bağlamak için basamaklı kablo, kablo uzunluğu: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
O formunda PSENopt SL serisi ışık korumaları için montaj kiti. Profile yanal bağlantı. PU = 4 montaj braketi
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
L formunda PSENopt SL serisi ışık korumaları için montaj kiti. Profile yanal bağlantı. PU = 2 montaj braketi
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
C formunda PSENopt SL serisi ışık korumaları için montaj kiti. Profile yanal bağlantı. PU = 2 montaj braketi