text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN enc sincos 4096 hs

Ürün numarası: 6Z000002
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 4096 vuruş/devir, sin/cos arabirimi ile, 12 mm'ye kadar içi boş mil, düz kama uyumlu.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
Güç tüketimi DC 0.48  W
Olarak çevre ısısı -40 - 90  °C
Maks. bağıl nem 98%  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 100g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza  
Bağlantı tipi M23, 12-pin  
Gövde malzemesi Alüminyum  
Yükseklik boyutu 90.6  mm
Genislik boyutu 58  mm
Derinlik boyutu 61  mm
Net agirlik 357  g
Brüt ağırlık 545  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN kodu 4046548095104  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27270502  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001486  
Cilt 3.357