text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
8 Ürün bulundu
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Hafif model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygu ...

istek üzerine
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Ana model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygula ...

istek üzerine
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Bağımlı model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, değiştirileb ...

istek üzerine
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Bağımlı model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, değiştirileb ...

istek üzerine
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Ana model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygula ...

istek üzerine
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Ana model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygula ...

istek üzerine
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Master modeli, 3 bağımlı birime kadar seri bağlantı, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm algılama kapasitesi, muting, kıs ...

istek üzerine
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoder modeli, üç bağımlı birime kadar seri bağlantı, 4 kodlayıcı girişine kadar, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin